O lustre Crown é um lustre de grandes dimensões, feito de latão maciço, com cinco braços, cada um sustentando dois globos de vidro opalino soprado à mão de oito polegadas, dispostos em forma de Y com inclinação diagonal. A peça mede 32 polegadas de largura e 11 polegadas de altura. Disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto.
O lustre Crown possui dez soquetes E26 com potência máxima de 9 watts cada e é dimerizável com um dimmer compatível. Possui certificação UL para locais úmidos e pode ser instalado a uma altura de 48 a 79 cm com hastes de extensão. Instalado rente ao teto, seus braços formam um padrão em forma de estrela, e a luminária é ideal para grandes mesas de jantar redondas ou quadradas, halls de entrada e entradas imponentes. Um acessório para instalação reta está disponível para tetos inclinados. Perfeito para interiores residenciais e comerciais, incluindo lobbies de hotéis e restaurantes. Também disponível em 14 cores como Lustre Crown Colorido de 81 cm.