Publicar produtos
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"
Crown Chandelier 46"

    Crown Chandelier 46"

    Traduzido por Google,

    O lustre Crown é um lustre de grandes dimensões, feito de latão maciço, com cinco braços, cada um sustentando dois globos de vidro opalino soprado à mão de oito polegadas, dispostos em forma de Y com inclinação diagonal. A peça mede 46 polegadas de largura e 13 polegadas de altura. Disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto.

    O lustre Crown possui dez soquetes E26 com potência máxima de 9 watts cada e é dimerizável com um dimmer compatível. Possui certificação UL para locais úmidos e pode ser instalado a uma altura de 56 a 86 cm com hastes de extensão. Instalado rente ao teto, seus braços formam um padrão em forma de estrela, e a luminária é ideal para grandes mesas de jantar redondas ou quadradas, halls de entrada e entradas imponentes. Um acessório para instalação reta está disponível para tetos inclinados. Perfeito para interiores residenciais e comerciais, incluindo lobbies de hotéis e restaurantes. Também disponível em 14 cores como Lustre Crown Colorido de 117 cm.

    Especificação
    • Dimensions

      Width: 46", Fixture Height: 13", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      22" - 34". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      20 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      10 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacrown-globe-chandelier-46
    • Familia de productoCrown Chandelier
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34
    • Largura (polegadas)46
    • Profundidade (polegadas)46
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit