Publicar produtos
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier
Orbi Chandelier

    Orbi Chandelier

    Traduzido por Google,

    O lustre Orbi é um lustre esférico composto por quatro globos de vidro opalino soprado à mão, dispostos em órbita ao redor de um núcleo central de latão e alumínio. Cada globo mede 15 centímetros de diâmetro, conferindo à luminária uma área de iluminação compacta de 50 centímetros. O vidro opalino difunde a luz uniformemente, e a luminária está disponível com acabamento em latão, níquel ou preto.

    O lustre Orbi possui quatro soquetes E26 com potência máxima de 9 watts cada e é dimerizável com um dimmer compatível. Com altura de suspensão de 25 cm, pode ser estendido até 71 cm com hastes de extensão opcionais, sendo ideal para salas de jantar, entradas, escadas e quartos. Acompanha um acabamento para teto plano, e um acessório para instalação reta está disponível para tetos inclinados. Perfeito para ambientes residenciais e comerciais, incluindo hotéis, restaurantes e lojas de varejo. Disponível também em tamanho maior como o lustre Big Orbi.

    Especificação
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaorbi-globe-chandelier
    • Familia de productoOrbi Chandelier
    • Grupo de produtosChandeliers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)28
    • Largura (polegadas)20
    • Profundidade (polegadas)20
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit