Publicar produtos
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"

    Scepter Sconce 18"

    Traduzido por Google,

    O aplique de parede Scepter de 45 cm (18 polegadas) é minimalista e possui um perfil fino que se ajusta rente à parede. Sua construção em alumínio e latão usinados por CNC confere-lhe bordas nítidas e definidas, além de um visual contemporâneo. Disponível nos acabamentos latão, níquel ou preto.

    Com 45 cm de altura, é ideal para a parte superior de um espelho de banheiro, em ambos os lados da entrada de um hall de entrada ou em pares em corredores. Perfeita para banheiros, entradas, corredores e interiores de estabelecimentos de hotelaria. Adequada tanto para ambientes residenciais quanto comerciais. Também disponível em 14 cores como Arandela Colorida Scepter de 45 cm.

    Especificação
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicascepter-sconce-18
    • Familia de productoScepter Sconce
    • Grupo de produtosWall Sconces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    • Profundidade (polegadas)3.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States