Publicar produtos
DYNACO High-Speed door D-311 CLEANROOM

DYNACO High-Speed door D-311 CLEANROOM

Traduzido por Google,

A porta de enrolar flexível de alta velocidade DYNACO D-311 CLEANROOM é ideal para isolar salas limpas.

Mantém os níveis de pressão estáveis, impede a entrada de contaminantes e limita o consumo de ar.

Com esta porta de alta velocidade, você pode construir antecâmaras e manter sua sala limpa sob pressão excessiva ou insuficiente.

A cortina de porta flexível em PVC é resistente à pressão.

A vedação superior e hermética mantém o ar limpo dentro e o ar contaminado fora, resultando em economia significativa de energia.

Graças à sua alta velocidade de abertura e fechamento, o tempo em que esta porta de enrolar de alta velocidade permanece aberta é minimizado.

Isso minimiza o vazamento de ar e ajuda a otimizar o custo operacional da sua sala limpa.

Equipada com guias laterais de baixo atrito, uma cortina de porta com reinserção automática e um mínimo de peças de desgaste, a porta de enrolar para salas limpas DYNACO D-311 requer pouca manutenção.

Sem elementos rígidos na cortina, esta porta de alta velocidade é segura para seus funcionários e equipamentos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-d311-cl
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosCleanroom door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)4000
  • Largura (mm)4000
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets