Publicar produtos
Dynaco Sectional Door I-14P PANEL

Dynaco Sectional Door I-14P PANEL

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

A porta seccionada Painel Dynaco I-14P, com seu design moderno e clean, é uma das portas basculantes mais estáveis e bem isoladas do mercado.

É adequado para todos os tipos de edifícios, tanto no que diz respeito à função como à aparência. A elevada flexibilidade permite instalar esta porta em quase todos os tipos de ambiente. A porta desliza sob o teto quando aberta, deixando a abertura da porta completamente livre. A porta é feita de painéis isolados. Esses painéis são projetados sem ponte térmica para reduzir a transmitância térmica e consequente custo de energia.

A porta seccionada Dynaco I-14P Panel foi concebida para cumprir todos os requisitos operacionais e de segurança das directivas europeias e das normas emitidas pelo Comité Europeu de Normalização, CEN.

Especificação
  • Features

    • Max size: (W x H): 8000 x 6000 mm (larger sizes available on request)
    • Panel thickness: 42 mm
    • Panel material: Microrilled steel
    • Filling: CFC-free polyurethane, flame retardant DIN 4102-B2
    • Weight: Steel: 13 kg/m2
    • Color outside: 14 standard RAL colors
    • Color inside: RAL 9002
    • Track types: 
      • Standard: SL
      • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL
    • Windows: Optional: DARP, DAOP, Framed section
    • Passdoor: Optional: In door leaf with low threshold and standard threshold
    • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions


    Performance

    • Opening/closing speed: 
      • IDO7 operator: 0,25 m/s
      • IDO7 HD operator : 0,18 m/s
      • IDO7 2H operator: opening 0,5 m/s, closing 0,25m/s
    • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
    • Resistance to wind load, EN12424: Class 3 (≤ 4250 mm DLW)
    • Thermal transmittance, EN12428: 
      • 1,0 W/(m²·K) Steel door, full panel
      • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
      • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
    • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
    • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (no passdoor)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadynaco-i-14p-panel
  • Familia de productoIndustrial Doors
  • Grupo de produtosOverhead Sectional Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003534
  • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors