Publicar produtos
Dynaco High-Speed door D-313 CL4 Cleanroom Door
Dynaco High-Speed door D-313 CL4 Cleanroom Door

    Dynaco High-Speed door D-313 CL4 Cleanroom Door

    3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Porta de alta velocidade para salas limpas, certificada para uso em ambientes ISO 14644-1 Classe 4.

    A Dynaco D-313 CL4 é uma porta de enrolar de alto desempenho e alta velocidade, desenvolvida especificamente para ambientes críticos de salas limpas. É a primeira porta de alta velocidade para salas limpas do mundo certificada para uso em ambientes ISO 14644-1 Classe 4, tornando-se a solução de referência para aplicações com os requisitos mais rigorosos de controle de contaminação.

    Graças ao seu design ultracompacto, o D-313 CL4 requer espaço mínimo para instalação e é ideal para intertravamentos, antecâmaras e transições de salas limpas onde espaço, higiene e controle de pressão são críticos.

    A porta possui um sistema de vedação excepcionalmente hermético que minimiza vazamentos de ar, mantém zonas de pressão estáveis ​​e reduz significativamente a entrada de partículas. Testes independentes realizados pelo Instituto Fraunhofer confirmam sua adequação para uso em salas limpas de classe ISO 4, garantindo a conformidade com os mais altos requisitos para salas limpas.

    A cortina flexível de PVC resistente à pressão suporta ambientes de sobrepressão e subpressão, bloqueando eficazmente poeira, partículas em suspensão, variações de umidade e diferenças de temperatura.

    Projetada para operação intensiva, a D-313 CL4 está equipada com guias laterais de baixo atrito, uma cortina flexível com reinserção automática e um motor totalmente integrado ao tambor. A cortina não contém elementos rígidos, garantindo máxima segurança para usuários e equipamentos, além de minimizar as necessidades de manutenção.

    O Dynaco D-313 CL4 é a solução ideal para ambientes de salas limpas nas indústrias farmacêutica, biotecnológica, química, eletrônica, de semicondutores, médica e de alta tecnologia, onde confiabilidade, conformidade e controle de contaminação são essenciais.

    Principais vantagens

    • Certificado para uso em ambientes ISO 14644-1 Classe 4 (testado pelo Instituto Fraunhofer)
    • Porta de enrolar de alta velocidade para sala limpa
    • Design ultracompacto para espaços limitados
    • Excelente estanqueidade e estabilidade de pressão.
    • Adequado para intertravamentos e câmaras de descompressão.
    • Baixa manutenção e alta confiabilidade
    • Cortina segura e flexível, sem elementos rígidos.
    • Projetado para ambientes críticos de salas limpas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadyn-d313-cl
    • Familia de productoHigh speed door
    • Grupo de produtosCleanroom door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3500
    • Largura (mm)3500
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAço
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets