Publicar produtos
Dynaco High-Speed door Emergency D-313

Dynaco High-Speed door Emergency D-313

Traduzido por Google,

A porta rápida Dynaco Emergency D-313 é a porta rápida mais estreita do mercado com saída de emergência integrada. Oferece os benefícios de uma porta de ação rápida e permite uma fuga fácil em caso de emergência. A cortina flexível em PVC da porta de EMERGÊNCIA DYNACO D-313 tem um engenhoso corte em forma de T no meio. Quando uma pessoa empurra os pontos de liberação indicados, a cortina se divide em duas abas simétricas e a saída de emergência se abre. Esta porta rápida de enrolar permite um fluxo suave de mercadorias e pessoas. Graças ao seu design fino pode ser instalado em locais onde o espaço é limitado. É uma porta rápida perfeita para lojas de varejo. Equipada com guias laterais de baixo atrito, cortina de porta de reinserção automática e um mínimo de peças de desgaste, a porta de enrolar DYNACO D-313 EMERGENCY requer pouca manutenção. Livre de elementos rígidos na cortina, esta porta rápida é segura para o seu pessoal e equipamento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-d313-em
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosEmergency exit door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3500
  • Largura (mm)3500
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets