Publicar produtos
Dynaco Sectional Door I-14S

Dynaco Sectional Door I-14S

Traduzido por Google,

Se o seu negócio se baseia no fluxo eficiente de mercadorias, veículos e pessoas dentro e fora do seu edifício, o rápido DYNACO I-14 S é ideal. E com uma velocidade de 1 metro por segundo, é 4x mais rápida do que uma porta seccionada basculante padrão.

O rápido DYNACO I-14 S minimiza a perda de calor, limita as correntes de ar e ajuda a sua empresa a poupar energia – mesmo que tenha muitas portas abertas por dia.

Solução perfeita para centros de distribuição, logística ou empresas com muito tráfego de entrada e saída, o potente DYNACO I-14 S ajuda a otimizar o fluxo de mercadorias e pessoas.

Cada segundo economizado é mais tempo para fazer negócios. O motor robusto trabalha arduamente para garantir uma velocidade otimizada para um fluxo de trabalho produtivo.

Seja qual for o seu ramo de negócio, podemos personalizar nossas portas para atender às suas necessidades, com uma ampla variedade de tamanhos, cores, tipos de elevadores e opções de janelas e portas de passagem.

Especificação
  • Features

    • Max size: (W x H) 5000 x 5000 mm
    • Panel thickness: 42 mm
    • Panel material: Micro rilled
    • Filling: CFC-free polyurethane, flame retardant DIN 4102-B2
    • Weight: 13 kg/m2
    • Color outside: 13 standard RAL colors
    • Color inside: RAL 9002
    • Track types: Standard: SL Optional: HL, VL
    • Windows: Optional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Framed section
    • Passdoor: Not possible in the Dynaco I 14S
    • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
    • Opening speed: 1.0 m/sec
    • Usage: Inside & outside, heavy duty use, need for better temperature control, need to avoid door-collisions, need to reduce noise and dust
    • Technology: Balancing by springs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadynaco-i-14s
  • Familia de productoIndustrial Doors
  • Grupo de produtosOverhead Sectional Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003534
  • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors