Publicar produtos
Dynaco High-Speed door Power D 641

Dynaco High-Speed door Power D 641

Traduzido por Google,

Baixos requisitos de manutenção, facilidade de uso e longa vida útil, fazem da porta rápida Dynaco Power D 641 uma porta externa ideal para qualquer edifício industrial, armazém, hangar, instalação de produção ou transporte. Esta porta rápida de tamanho médio é resistente ao vento até à classe 4 da norma europeia EN 12424. Permanece operacional mesmo com mau tempo. Combinado com o seu ciclo de porta rápido, garante atividades comerciais tranquilas em todos os momentos. A vedação superior e estanque da porta rápida de enrolar DYNACO D-641 POWER mantém o vento, a chuva, a neve, a sujidade e o frio no exterior do seu edifício. Juntamente com a elevada velocidade de abertura e fecho, podem ser alcançadas poupanças de energia significativas. Com uma cortina livre de elementos rígidos, a porta rápida Dynaco Power D 641 é segura para seus funcionários e equipamentos. Quando acidentalmente desalojada, a cortina da porta reinsere-se nas guias laterais após um ciclo de abertura e fechamento. Isso evita paradas de produção. Luzes LED opcionais nos batentes das portas aumentam a segurança.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-d6-p
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosOutside door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)5500
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets