Publicar produtos
Dynaco High-Speed door M2 ALL WEATHER

Dynaco High-Speed door M2 ALL WEATHER

Traduzido por Google,
Instale as portas rápidas de enrolar DYNACO M2 ALL WEATHER se o seu edifício estiver frequentemente exposto a ventos fortes. Graças a uma vedação superior e estanque, esta porta rápida de tamanho médio é resistente ao vento até a classe 5 da norma europeia EN 12424. O ciclo rápido da porta combinado com a tecnologia de acionamento push-pull garante a continuação ininterrupta de suas atividades de produção, transporte ou logística, mesmo em más condições meteorológicas. Não é utilizado nenhum lastro para fechar a porta rápida DYNACO M2 ALL WEATHER. A cortina flexível da porta é empurrada para baixo pelo motor. Assim, mesmo com um forte vento contrário, as entradas do seu edifício, armazém ou hangar permanecem totalmente operacionais. Com uma cortina livre de elementos rígidos, o DYNACO M2 ALL WEATHER é seguro para sua equipe e equipamentos. Ao desalojar acidentalmente, a cortina da porta se reinsere nas guias laterais após um ciclo de abertura e fechamento. Isso evita o tempo de inatividade da produção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-m2-aw
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosOutside door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)5500
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets