Publicar produtos
Dynaco High-Speed door M2 COMPACT

Dynaco High-Speed door M2 COMPACT

Traduzido por Google,
A DYNACO M2 COMPACT de tamanho médio é uma porta rápida interior ideal para atividades industriais e logísticas. Sua velocidade de operação rápida permite o tráfego suave de mercadorias, materiais e pessoal. Alimentada pela avançada tecnologia push-pull, esta porta rápida de enrolar precisa de pouca manutenção e foi projetada para uma longa vida útil. O tempo de inatividade é minimizado graças à cortina de porta flexível de reinserção automática. A vedação superior e o ciclo rápido da porta rápida mantêm as correntes de ar, umidade, poeira e sujeira fora de suas instalações. Instale uma porta DYNACO M2 COMPACT e beneficiará de custos de energia mais baixos e melhores condições de trabalho. Livre de elementos rígidos na cortina, esta porta de enrolar de alta velocidade é segura para o seu pessoal e equipamento. Não causará ferimentos ou danos, mesmo quando atingido acidentalmente por uma pessoa ou veículo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-m2-com
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosInside door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)5500
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets