Publicar produtos
Dynaco High-Speed door M2 EMERGENCY

Dynaco High-Speed door M2 EMERGENCY

Traduzido por Google,
Instale as portas de enrolar flexíveis DYNACO M2 EMERGENCY no seu edifício industrial e cumpra as normas de segurança. Concebida para fluxos de tráfego intenso, esta porta de enrolar de alta velocidade também oferece uma saída de emergência. A cortina de porta de PVC flexível desta porta de enrolar de alta velocidade de emergência tem um engenhoso corte em forma de T no meio. Quando uma pessoa empurra os pontos de liberação indicados, a cortina se divide em duas abas simétricas e a saída de emergência se abre. Uma vez abertas, as abas da saída de emergência podem ser facilmente unidas novamente com um grande zíper. Leva apenas alguns minutos para tornar a porta de enrolar flexível de alta velocidade totalmente operacional novamente. A exclusiva tecnologia push-pull e um número limitado de peças de desgaste mantêm os requisitos de manutenção baixos. A cortina de porta flexível de reinserção automática minimiza o tempo de inatividade da porta rápida em caso de colisão acidental.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-m2-em
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosEmergency exit door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)5500
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets