Publicar produtos
Dynaco High-Speed door M2 FREEZER

Dynaco High-Speed door M2 FREEZER

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Concebida para aplicações de armazenamento a frio, a porta de enrolar DYNACO M2 FREEZER permite um tráfego rápido dentro e fora da sua sala de congelação, minimizando as variações de temperatura. Sua excelente vedação limita a perda de ar resfriado e economiza energia. Uma cortina de isolamento opcional montada na porta do freezer de alta velocidade reduz a condensação e o gelo. Forma uma barreira extra entre as temperaturas externas quentes e as temperaturas internas frias. Cabos de aquecimento elétrico de baixo consumo nos postes laterais desta porta de alta velocidade do freezer reduzem o gelo e evitam o tempo de inatividade. Combinado com a cortina de porta de reinserção automática, isso garante uma longa vida útil da porta de enrolar. Uma porta de enrolar DYNACO M2 FREEZER é segura para pessoas, produtos e veículos. A cortina flexível da porta não contém peças rígidas. Evita lesões e danos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-m2-fr
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosFreezer door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)4000
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets