Publicar produtos
Dynaco High-Speed door M2 POWER

Dynaco High-Speed door M2 POWER

Traduzido por Google,
Baixos requisitos de manutenção, facilidade de uso e longa vida útil, fazem da porta rápida DYNACO M2 POWER uma porta exterior ideal para cada edifício industrial, armazém, hangar, produção ou instalação de transporte. Esta porta rápida de tamanho médio é resistente ao vento até a classe 4 da norma europeia EN 12424. Permanece operacional mesmo com mau tempo. Combinado com seu ciclo de porta rápido, garante atividades de negócios tranquilas em todos os momentos. A vedação superior e firme da porta de enrolar de alta velocidade DYNACO M2 POWER mantém o vento, a chuva, a neve, a sujidade e o frio fora do seu edifício. Juntamente com a alta velocidade de abertura e fechamento, economias de energia significativas podem ser alcançadas. Com uma cortina livre de elementos rígidos, o DYNACO M2 POWER é seguro para sua equipe e equipamentos. Ao desalojar acidentalmente, a cortina da porta se reinsere nas guias laterais após um ciclo de abertura e fechamento. Isso evita o tempo de inatividade da produção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-m2-p
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosOutside door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)5500
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets