Publicar produtos
Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER

Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER

Traduzido por Google,
Graças à vedação superior e estanque em todo o perímetro da porta de enrolar, a porta rápida DYNACO M3 ALL WEATHER é resistente ao vento até à classe 4 da norma europeia EN 12424. Esta porta rápida exterior protege as suas instalações contra vento, mau tempo e temperaturas extremas. Garante economia de energia e fluxos de tráfego otimizados, atividades logísticas e de transporte. A inovadora tecnologia de acionamento push-pull puxa para baixo a porta rápida DYNACO M3 ALL WEATHER para fechá-la, sem usar qualquer lastro. Mesmo sob forte vento contrário, a porta de enrolar de alta velocidade externa permanece totalmente operacional. Com uma cortina livre de elementos rígidos, o DYNACO M3 ALL WEATHER é seguro para sua equipe e equipamentos. Ao desalojar acidentalmente, a cortina da porta se reinsere nas guias laterais após um ciclo de abertura e fechamento. Isso evita o tempo de inatividade da produção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-m3-aw
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosOutside door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)8000
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets