Publicar produtos
Dynaco High-Speed door M3 COMPACT

Dynaco High-Speed door M3 COMPACT

Traduzido por Google,
Com as suas grandes dimensões, a DYNACO M3 COMPACT é uma porta rápida de enrolar flexível de interior ideal para a indústria e logística. Seu ciclo de porta rápido permite o tráfego interno suave de mercadorias e pessoal. A porta rápida interior mantém a corrente de ar, humidade, pó e sujidade fora das suas instalações. Uma vedação superior em todo o perímetro da porta de enrolar flexível e a alta velocidade de operação resultam em economia de energia significativa. Os baixos requisitos de manutenção e a avançada tecnologia de acionamento push-pull garantem uma longa vida útil e um custo de propriedade reduzido para esta porta de enrolar de alta velocidade. Livre de elementos rígidos na cortina, as portas de enrolar flexíveis DYNACO M3 COMPACT são seguras para o seu pessoal e equipamento. Quando desalojada acidentalmente, a cortina da porta se reinserirá em suas guias laterais, simplesmente abrindo e fechando a porta de enrolar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-m3-com
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosInside door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)11000
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets