Publicar produtos
Dynaco High-Speed door M3 POWER

Dynaco High-Speed door M3 POWER

Traduzido por Google,
Com dimensões até 9 m de largura e 5,5 m de altura, a porta rápida DYNACO M3 POWER é uma porta rápida de grandes dimensões perfeita para utilização no exterior. É resistente ao vento até a classe 3 de acordo com a norma europeia EN 12424. Sua vedação estanque superior e ciclo rápido da porta permitem economias de energia significativas. Vento e mau tempo são excluídos do seu prédio, mantendo sua infraestrutura e bens bem protegidos. Destinada a uma utilização intensiva, a porta rápida de enrolar DYNACO M3 Power permite um tráfego intenso de entrada e saída no seu edifício industrial, armazém ou hangar. Isso ajuda a otimizar o manuseio de materiais, fluxos de tráfego e atividades de transporte. Com uma cortina livre de elementos rígidos, a porta de enrolar DYNACO M3 POWER é segura para seus funcionários e equipamentos. Ao desalojar acidentalmente, a cortina da porta se reinsere nas guias laterais após um ciclo de abertura e fechamento. Isso evita o tempo de inatividade da produção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-m3-p
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosOutside door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)9000
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets