Publicar produtos
Dynaco High-Speed door S-535 Atex Compact

Dynaco High-Speed door S-535 Atex Compact

Traduzido por Google,
O Dynaco S-535 Cat.3 Atex Compact foi projetado especificamente para aplicações internas em ambientes sensíveis à explosão. Aprovado oficialmente pelo órgão notificado da Apragaz para uso em atmosferas potencialmente explosivas. Todas as peças metálicas são de aço inoxidável, as peças não metálicas são compostas por materiais antiestáticos ou condutores elétricos, evitando assim o acúmulo de eletricidade estática que poderia gerar faíscas. A velocidade de operação e as propriedades de vedação perfeitas melhoram seus fluxos de tráfego e proporcionam conforto aos funcionários, controle ambiental e economia nos custos de energia. Totalmente auto-reinserido, o Dynaco S-535 Cat.3 Atex Compact se reinserirá automaticamente em suas guias laterais quando a cortina for acidentalmente atingida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadyn-S5-c
  • Familia de productoHigh speed door
  • Grupo de produtosInside door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)5500
  • Largura (mm)5500
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets