Publicar produtos
Dynaco Sectional Door I-18 P
Dynaco Sectional Door I-18 P
Dynaco Sectional Door I-18 P

    Dynaco Sectional Door I-18 P

    Traduzido por Google,

    Construído com 82 mm de isolamento, o novo DYNACO I-18 P foi concebido para lhe proporcionar uma excelente separação térmica e uma grande poupança de energia. E com recursos inovadores, como vedações superiores e laterais herméticas e uma vedação inferior resistente à água, você pode ter certeza de que minimizará correntes de ar e condensação em seu local de trabalho. Esta porta seccionada superior permite-lhe controlar o seu ambiente interior para que possa criar condições de trabalho óptimas e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia.

    O novo DYNACO I-18 P pode ser configurado de acordo com suas especificações precisas. Você pode optar por janelas, escolher entre onze cores padrão ou solicitar sua própria cor pintada de fábrica e há uma ampla variedade de conjuntos de trilhos e dimensões para que você possa personalizar o DYNACO I-18 P para atender às suas necessidades de entrada.

    A DYNACO I-18 P possui as mesmas opções de design de alta qualidade que a Dynaco I-14 P e a Dynaco I 14 S, portanto, se você tiver mais de uma porta basculante, poderá configurá-las para criar uma fachada uniforme.

    Construída para atender às mais rigorosas regulamentações ambientais, a DYNACO I-18 P excede os requisitos atuais com um valor U excepcionalmente baixo de 0,4 W/m2K, que é duas vezes mais eficaz do que uma porta seccionada padrão*.

    *Cálculo baseado numa porta seccionada DYNACO I-18 P de 5x5m com um valor U de 0,46W/m2K em comparação com uma porta seccionada Dynaco I-14 P de 5x5m com um valor U de 1,0W/m2K

    Especificação
    • Features

      • Standard dimensions up to (W x H): 8000 x 6000 mm
      • Panel thickness: 82 mm
      • Panel material: Micro rilled
      • Filling: CFC-free polyurethane (PUR), flame retardant DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
      • Weight steel: 15 kg/m2
      • Color outside: 13 standard RAL colors
      • Color inside: RAL 9002
      • Track types: Standard: SL Optional: HL, VL, LL, HHL
      • Windows: Optional: FARP, FPRA or FARS
      • Passdoor: Not possible
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
      • Opening speed: IDO7: 0.25 m/s IDO7 HD: 0.18 m/s IDO7 2H: opening 0.5 m/s,
      • Closing speed: 0.25 m/s
      • Life time expectations: Door: 200000 door cycles or 10 years, when service/replacement program has been performed Springs: 20000 door cycles
      • Usage: Inside/outside, all type of industrial building where there is a need for high degree of insulation
      • Technology: Balancing by springs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadynaco-i-18-p
    • Familia de productoIndustrial Doors
    • Grupo de produtosOverhead Sectional Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors