Publicar produtos
Dynamic V8 Air Cleaning Systems
Dynamic V8 Air Cleaning Systems
Dynamic V8 Air Cleaning Systems
Dynamic V8 Air Cleaning Systems

    Dynamic V8 Air Cleaning Systems

    Traduzido por Google,

    O Dynamic V8 estabeleceu o padrão em limpeza de ar – superando qualquer coisa no mercado em controle de contaminantes, manutenção e custo de propriedade.

    Projetado para atender aos rigorosos requisitos de edifícios verdes, data centers, hospitais, indústrias farmacêuticas e de fabricação limpa, o Sistema de Limpeza de Ar Dinâmico V8 combina a máxima eficácia com economia de energia e operacional incomparáveis.

    O Dynamic V8, oferecendo desempenho MERV 15, utiliza os princípios dos produtos Dynamic existentes, bem como vários avanços tecnológicos importantes para criar um sistema que é um salto quântico em relação ao estado da arte atual. Os sistemas de limpeza de ar Dynamic V8 oferecem aos proprietários economias drásticas ao usar o Dynamic V8 no lugar de filtros MERV 13 de 4” em racks de filtros planos ou angulares. Em média, são necessárias pelo menos 32 trocas de filtros MERV 13 antes que a primeira troca seja necessária para o Dynamic V8 - sem pré-filtros.

    Especificação
    • The new standard in air cleaning that outper- forms anything on the market for contaminant control, maintenance, and cost of ownership
      • MERV 15 performance without ionizing or Ozone generation
      • Prefilters usually not required
      • VOC reduction and removal of ultrafine particles
      • Holds up to 10 times the dust of deep bed high-capacity cartridge and bag filters
      • Filter change-out intervals measured in years instead of months
      • Multiple mounting options including front-load and the V8-SL for side-load access where there are access space constraints
      • Service access on upstream side unless specified as downstream when ordering
      • Helps qualify for multiple LEED® credits
      • Helps compliance with ASHRAE Standard 90.1 energy requirements
      • Reduces fan hp, db levels, and helps achieve acoustic criteria targets
      • Limited 5 year warranty includes electronics
      • Tested to meet CSA Standard C22.2 No. 187-M19986 and UL Standard 867
      • Standard module heights of 12” and 18” and depths of 24” or 29.5”. Widths can vary to maximize available space in the filter section and simplify media replacement. 


      Indoor Air Quality, IAQ, Air Filtration, Air Filters, Dynamic Air Cleaners, Odor Removal, Odor Mitigation, Gas Phase, Air Cleaning, Air Purification, Ultrafine Particles


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDynamic-V8-Air-Cleaning-Systems
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de produtosAir Cleaners
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2020-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado