Publicar produtos
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade 9kJ hand dryer

    Traduzido por Google,

    Secador de mãos Dyson Airblade 9kJ. O secador de mãos com filtro HEPA mais rápido e eficiente em termos de energia.

    Baixo consumo de energia. Baixo custo de funcionamento. O secador de mãos Dyson Airblade 9kJ consome 9,1 quilojoules de energia por secagem e custa apenas £52 por ano para funcionar no modo Eco.

    Seca as mãos higienicamente com ar limpo. O filtro HEPA captura 99,95% das partículas com tamanho de até 0,1 mícron, incluindo bactérias e vírus, presentes no ar.

    Secagem rápida das mãos em 10 segundos. Nosso potente motor digital gira a 75.000 rpm para movimentar 23 litros de ar por segundo. Para uma secagem de 10 segundos, utilize o modo Máximo.

    Menos desperdício. O secador de mãos Dyson Airblade de 9 kJ produz até 88% menos emissões de CO₂ do que toalhas de papel descartáveis ​​e custa até 87% menos para funcionar. Criando um ambiente melhor em seus banheiros e no mundo exterior.

    Resumindo:

    - Desempenho higiênico com filtro HEPA, que captura 99,95% das partículas, incluindo bactérias e vírus.

    - Até 87% mais barato que toalhas de papel descartáveis

    - Modos Max e Eco

    - Garantia de 5 anos (peças e mão de obra)

    - Pegada de carbono "menor que a de toalhas de papel", certificada pela Carbon Trust.

    - Oferece suporte às certificações LEED, BREAM e WELL.

    - O produto possui certificações NSF e HACCP.

    Especificação
    • Dry time (ECO): 12 Secs

      Motor Power (Max): 900 W

      Motor Power (ECO): 650 W

      Sound Power Level (MAX): 79 dBA

      Sound Power Level (ECO): 76 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time (MAX): 10 Secs

      Weight: 4.5 kg

      Dry time: 12 sec

      Decibel level: 79 Decibel

      Stainless Steel Grade: 304 L

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahand-dryers-airblade-9kj
    • Familia de productoHand dryers
    • Grupo de produtosAirblade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emMalaysia
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers