Publicar produtos
Dyson Airblade Wash + Dry WD05
Dyson Airblade Wash + Dry WD05
Dyson Airblade Wash + Dry WD05
Dyson Airblade Wash + Dry WD05
Dyson Airblade Wash + Dry WD05
Dyson Airblade Wash + Dry WD05
Dyson Airblade Wash + Dry WD05
Dyson Airblade Wash + Dry WD05
Dyson Airblade Wash + Dry WD05
    Dyson

    Dyson Airblade Wash + Dry WD05

    Traduzido por Google,

    Lava e seca Dyson Airblade. Tecnologia de secagem de mãos Dyson Airblade em uma torneira. 3 modelos disponíveis.

    Sem contato. Sem sujeira. Lave e seque as mãos na pia. O aspirador Dyson Airblade wash + dry alterna automaticamente entre água e ar, eliminando a necessidade de tocar em torneiras ou botões sujos.

    Baixo consumo de energia. Baixo custo de funcionamento. O aspirador Dyson Airblade dB utiliza o nosso motor Dyson Digital V4 de 1000 W e custa apenas £96 por ano para funcionar.

    Seca as mãos higienicamente com ar limpo. O filtro HEPA captura 99,95% das partículas com tamanho de até 0,1 mícron do ar do banheiro, antes que ele seja expelido para as mãos.

    Seca as mãos a 549 km/h com o motor digital Dyson V4. O motor digital Dyson V4 utiliza tecnologia de pulso digital para girar a até 81.000 rpm – três vezes mais rápido que um motor convencional.

    Menos desperdício. O secador de mãos Dyson Airblade dB produz até 79% menos emissões de CO₂ do que toalhas de papel descartáveis ​​e custa até 76% menos para funcionar. Criando um ambiente melhor em seus banheiros e no mundo exterior.

    Resumindo:

    - Desempenho higiênico com filtro HEPA, que captura 99,95% das partículas, incluindo bactérias e vírus, com tamanho de até 0,1 mícron.

    - Até 79% mais barato que toalhas de papel descartáveis

    - Alimentado pelo motor digital Dyson V4

    - Garantia de 5 anos (peças)

    - Pegada de carbono "menor que a de toalhas de papel", certificada pela Carbon Trust.

    - Oferece suporte às certificações LEED, BREAM e WELL.

    - O produto possui certificações NSF e HACCP.

    Especificação
    • Dry time: 14 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 80 dBA

      IP Rating: IP35

      Weight: 4.52 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahand-dryers-airblade-wd05
    • Familia de productoHand dryers
    • Grupo de produtosAirblade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)309
    • Largura (mm)303
    • Profundidade (mm)286
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emMalaysia
    • Peso líquido (Kg)4.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo