Publicar produtos
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
Dyson Airblade V hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade V hand dryer

    Traduzido por Google,

    Secador de mãos Dyson Airblade V. Projetado para um desempenho higiênico. Ideal para espaços compactos.

    Baixo consumo de energia. Baixo custo de funcionamento. O aspirador Dyson Airblade utiliza o nosso motor Dyson Digital V4 de 1000 W e custa apenas £87 por ano para funcionar.

    Seca as mãos higienicamente com ar limpo. O filtro HEPA captura 99,95% das partículas com tamanho de até 0,1 mícron, incluindo bactérias e vírus, presentes no ar.

    A tecnologia Airblade™ remove a água a 676 km/h. O ar filtrado por filtro HEPA é canalizado para cima da máquina pelo motor, forçando jatos de ar filtrado através de aberturas de precisão em alta pressão.

    Menos desperdício. O secador de mãos Dyson Airblade V produz até 86% menos emissões de CO₂ do que toalhas de papel descartáveis ​​e custa até 78% menos para funcionar. Criando um ambiente melhor em seus banheiros e no mundo exterior.

    Resumindo:

    - Desempenho higiênico com filtro HEPA, que captura 99,95% das partículas, incluindo bactérias e vírus, com tamanho de até 0,1 mícron.

    - Até 78% mais barato que toalhas de papel descartáveis

    - Alimentado pelo motor digital Dyson V4

    - Garantia de 5 anos (peças)

    - Pegada de carbono "menor que a de toalhas de papel", certificada pela Carbon Trust.

    - Oferece suporte às certificações LEED, BREAM e WELL.

    - O produto possui certificação NSF.

    - Também disponível na cor branca

    Especificação
    • Dry time: 12 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 79 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time: 12 Secs

      Weight: 2.9 kg

      Decibel level: 79 Decibel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahand-dryers-airblade-V
    • Familia de productoHand dryers
    • Grupo de produtosAirblade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)394
    • Largura (mm)234
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emMalaysia
    • Peso líquido (Kg)2.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo