Publicar produtos
EAE Lighting - ARKTOS V3
EAE Group

EAE Lighting - ARKTOS V3

Traduzido por Google,
A luminária Arktos NG V.2 apresenta máxima resistência às condições externas graças à sua estrutura robusta. Além da eficiência energética, o produto é de fácil instalação, sendo ideal para iluminação pública, segurança urbana e iluminação perimetral.
Especificação
  • Housing: Aluminum Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Light Source: Midpower LED

    Power: 50 W / 78 W / 97 W / 142 W

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +50 °C

    Housing Colors: SW 306G

    Installation: Pole Mounting

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarktos_v3
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosRoad & Street Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África