Publicar produtos
EAE Lighting - STL PENDANT
EAE Lighting - STL PENDANT
    EAE Group

    EAE Lighting - STL PENDANT

    4.5 de 5 estrelas4.5(24 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O STL pode ser usado como um módulo individual ou combinado em longas linhas para obter um sistema de iluminação linear ininterrupto. Além de poder ser usado na superfície, também confere um toque de estilo aos seus espaços como luminária pendente, graças aos seus acessórios de montagem. O STL cria uma nova atmosfera na área onde é utilizado e proporciona a iluminação ininterrupta necessária para os seus ambientes arquitetônicos.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      IP: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Installation: Pendant

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastl_pendant
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África