Publicar produtos
EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - LUP SURFACE MOUNTED

Traduzido por Google,
Projetada em dois formatos, redonda e quadrada, a LUP adiciona um toque de elegância aos seus espaços, adaptando-se a uma ampla gama de usos, desde hotéis e escritórios até hospitais e residências. Ela proporciona a distribuição de luz ideal, combinando diversas opções de potência, cor da luz, ângulo e controle, com alternativas adequadas para diferentes áreas. Suas lentes podem ser facilmente substituídas no local de instalação, de acordo com o ângulo de iluminação desejado.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 14W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Surface Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalup_surface_mounted
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África