Publicar produtos
EAE Lighting - GIZA L4 HR V5
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4 HR V5

Traduzido por Google,
A GIZA L4 traz uma nova perspectiva para a iluminação de interiores com sua aplicação de sobrepor em duas configurações diferentes, horizontal e vertical, iluminando espaços internos como lojas, museus e salas de exposições da melhor maneira possível. Graças à sua ótica com lentes, oferece uma solução de iluminação flexível, adequada para diferentes áreas, proporcionando distribuições de luz perfeitas em ângulos de 50° e 80°. Seu design, que combina estética e funcionalidade, adiciona uma atmosfera moderna aos espaços arquitetônicos.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagiza_l4_hr_v5
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África