Publicar produtos
EAE Lighting - LUP PENDANT
EAE Group

EAE Lighting - LUP PENDANT

Traduzido por Google,
Projetada em dois formatos, redonda e quadrada, para uso em espaços arquitetônicos, a LUP adiciona uma atmosfera elegante aos seus ambientes, adequando-se a uma ampla gama de usos, desde hotéis, escritórios e hospitais até residências. Ela proporciona a distribuição de luz ideal, combinando-se com alternativas que permitem múltiplas configurações de potência, cor da luz, ângulo e controle, adequadas para diferentes áreas. A LUP, cujas lentes podem ser facilmente trocadas no local de instalação de acordo com o ângulo de luz desejado, captura uma luz nítida e permite criar uma aparência estética em seus espaços.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens

    Optic Angles: 24° / 36° / 60°

    IP Protection Class: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 8W / 10W / 14W

    Light of Source: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9016 / RAL 7016

    Installation: Pendant

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalup_pendant
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África
Afghanistan
Albania
Argentina
Australia
Canada
Algeria
Armenia
Austria
Brasil
New Zealand
Mexico
Cameroon
Azerbaijan
Belarus
Chile
Papua New Guinea
United States
Chad
Bahrain
Belgium
Democratic Republic of the Congo
Bangladesh
Bosnia and Herzegovina
Egypt
Cambodia
Bulgaria
Ethiopia
China
Croatia
Ghana
Georgia
Cyprus
Kenya
India
Czech Republic
Libya
Indonesia
Denmark
Morocco
Iran
Estonia
Niger
Iraq
Finland
Nigeria
Israel
France
South Africa
Japan
Germany
South Sudan
Jordan
Greece
Sudan
Kazakhstan
Hungary
Tanzania
Kuwait
Iceland
Tunisia
Kyrgyzstan
Ireland
Lebanon
Italy
Malaysia
Latvia
Mongolia
Lithuania
Oman
Luxembourg
Pakistan
Macedônia do Norte
Philippines
Moldova
Qatar
Montenegro
Saudi Arabia
Netherlands
Singapore
Norway
South Korea
Poland
Syria
Portugal
Taiwan
Romania
Tajikistan
Russia
Thailand
Serbia
Turkmenistan
Slovakia
Turquia
Slovenia
United Arab Emirates
Spain
Uzbekistan
Sweden
Vietnam
Switzerland
Yemen
Ukraine
United Kingdom