Publicar produtos
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
EAE Lighting - VENO WALL LAMP
    EAE Group

    EAE Lighting - VENO WALL LAMP

    4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Concebida como um complemento elegante e decorativo para espaços arquitetônicos, a VENO suaviza sombras nítidas com sua emissão de luz limpa. É multifuncional, com diversas opções ópticas e de fluxo luminoso. Graças à sua fonte de luz profunda, proporciona uma experiência de iluminação que não cansa os olhos.
    Especificação
    • Housing: Aluminum Housing

      Optical System: Reflector

      Optical Angles: 36°

      IP Protection Class: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Consumption Power: 8W / 10W / 12W

      Source of Light: COB LED

      Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      CRI: >80 / >90

      Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Surface Mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaveno_wall_lamp
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCWall fixture
    • Código UNSPSC39111503
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África