Publicar produtos
EAE Lighting - LORINA
EAE Lighting - LORINA
    EAE Group

    EAE Lighting - LORINA

    Traduzido por Google,
    A luminária Lorina NG proporciona conforto luminoso excepcional em escritórios, salas de aula e áreas internas em geral, graças ao seu baixíssimo índice de ofuscamento (UGR<16). Seu design de embutir integra-se perfeitamente ao teto, oferecendo um visual limpo e moderno. Disponível em diversas potências e temperaturas de cor, permite um planejamento de iluminação flexível, mantendo a eficiência e o bem-estar visual.
    Especificação
    • Housing: Sheet Metal Housing

      Diffuser: Lens

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 28 W / 41 W / 54 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

      UGR factor: UGR <16

      Housing Colors: RAL 9003

      Installation: Recessed mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalorina
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosRecessed Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África