Publicar produtos
EAE Lighting - LUXO V3
EAE Group

EAE Lighting - LUXO V3

Traduzido por Google,
O LUXO V.3 é ideal para iluminar escadas, corredores e espaços similares, graças ao seu design original, compacto e com linhas arredondadas. Proporciona uma elevada economia de energia em espaços que não são utilizados por longos períodos, devido ao seu sensor de movimento.
Especificação
  • Housing: PC Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP40

    IK Impact Resistance Class: IK02

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 7 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface-Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaluxo_v3
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África