Publicar produtos
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT

    Traduzido por Google,
    Uma alternativa eficiente aos projetores HID de uso geral, com uma ampla gama de opções ópticas para atender às necessidades de iluminação de áreas baixas, entornos de edifícios e fachadas. O design ultraleve e compacto da carcaça, que proporciona máximo desempenho, facilidade de instalação e alta resistência mecânica, torna o PROLIT KOMPAKT a solução ideal para aplicações de projetores multifuncionais. Estão disponíveis opções de controle DALI, 1-10V e DIMKO.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Sanded Glass / Tempered Glass

      Optic Angles: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Asymmetric Lens / Sport Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: SW 306G

      Installation: Floor Mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprolit_kompakt
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosFloodlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África