Publicar produtos
EAE Lighting - PROLIT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT MP

Traduzido por Google,
Graças ao seu novo design elegante e à sua eletrônica de alta eficiência, a PROLIT V.3 MID POWER oferece fluxos luminosos para diversas aplicações, além de uma ampla variedade de lentes. Com uma eficiência de até 146 lm/W, proporciona alta economia de energia. É perfeita para substituir sistemas de iluminação convencionais e de baixa eficiência.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 23° Lens / 30° Lens / 46° Lens / 60° Lens / 90° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -30 °C / +60 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaprolit_mp
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosFloodlights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África