Publicar produtos
EAE Lighting - PROLIT PLUS
EAE Lighting - PROLIT PLUS
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT PLUS

    4.3 de 5 estrelas4.3(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    PROLIT PLUS, o mais novo membro da família de projetores Prolit, é ideal para todos os ambientes de trabalho externos profissionais e áreas esportivas que exigem alto desempenho, qualidade de iluminação perfeita e máximo conforto visual. Com sua estrutura compacta e especificações técnicas otimizadas, o PROLIT PLUS possui quatro variações que atendem perfeitamente às necessidades de iluminação de áreas abertas em geral, terminais portuários, pátios de aeroportos e túneis rodoviários.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 16° Lens / 27° Lens / 52° Lens / 98° Lens / Asymmetric Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC

      Power: 200 W / 270 W / 308 W / 310 W / 341 W / 400 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5700K / 6500K / RED

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprolit_plus
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosFloodlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África