Publicar produtos
EAE Lighting - RA2
EAE Group

EAE Lighting - RA2

4.7 de 5 estrelas4.7(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Oferecendo iluminação exterior com o mínimo de energia e o máximo conforto, a RA2 demonstra um excelente desempenho ao longo de muitos anos, graças ao seu design moderno e às inúmeras vantagens proporcionadas pela tecnologia LED.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110° / 100°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 30 W / 54 W / 65 W / 103 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -40 °C / +60 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Direct Mounting

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicara2
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosRoad & Street Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRoadway or highway lighting
  • Código UNSPSC39111603
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África