Publicar produtos
EAE Lighting - RERERO NG
EAE Group

EAE Lighting - RERERO NG

Traduzido por Google,
A luminária LED RERERO NG da EAE Aydınlatma é uma opção moderna, durável e com baixo consumo de energia para iluminação de ambientes internos com pé-direito alto. Graças à sua tecnologia LED, ela economiza energia e é ecologicamente correta. A RERERO NG oferece opções de temperatura de cor personalizáveis. Sua instalação em superfície facilita a montagem e a manutenção. Além disso, seu vidro temperado fosco resistente e o alto grau de proteção IP60 garantem longa vida útil.
Especificação
  • Housing: Sheet Steel RAL 7035 Texture

    Diffuser: Tempered Sanded Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP64

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V

    Power: 70 W / 106 W / 150 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: RAL 7035

    Installation: Surface-Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarerero_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África