Publicar produtos
EAE Lighting - REVOLED X NG
EAE Group

EAE Lighting - REVOLED X NG

Traduzido por Google,
A EAE Lighting consolida sua expertise em iluminação industrial para grandes alturas com a nova geração da série REVOLED-X NG. A série NG garante longa vida útil graças aos seus componentes eletrônicos redesenhados. Com um design aprimorado, a série está um passo mais perto da perfeição e atende às exigências de pé-direito alto, especialmente em instalações de produção, de forma mais econômica, sem comprometer o desempenho.
Especificação
  • Housing: Aluminum Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarevoled_x_ng
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África