Publicar produtos
EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050
EAE Group

EAE Lighting - REVOLEDX NG 5050

Traduzido por Google,
A REVOLED-X NG 50*50, a mais nova integrante da família REVOLED-X, foi cuidadosamente desenvolvida para atender às necessidades de iluminação de ambientes industriais exigentes. Além de atrair olhares com seu design estético, seu preço acessível oferece uma solução econômica. Proporcionando uma experiência de iluminação única com sua ampla faixa de fluxo luminoso, ela oferece alta resistência à poeira, umidade e diversos fatores ambientais graças à sua classificação de proteção IP65 e resistência a impactos IK07-08. Ao utilizar as vantagens da tecnologia LED, proporciona economia significativa em eficiência energética e garante longa vida útil.
Especificação
  • Housing: Aluminium Extrusion

    Diffuser: Tempered glass with security film

    Optic Angles: 60° - 90°

    IP Grade: IP65

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 68 W / 90 W / 139 W / 153 W / 190 W / 240 W / 268 W / 285 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +40 °C

    Housing Colors: RAL 9006

    Installation: Surface-Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarevoledx_ng_5050
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosHigh Bay - Low Bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África