Publicar produtos
EAE Lighting - SNAIL
EAE Group

EAE Lighting - SNAIL

Traduzido por Google,
Projetado de acordo com as últimas tendências, o S-NAIL é ideal para iluminar objetos, paredes, quadros, etc., graças ao seu design estético e mecanismo de foco. Destaca-se pela sua diversidade óptica e diferentes valores de lúmen. Pode ser usado com eficácia em aplicações em tetos inclinados devido à sua capacidade de direcionamento.
Especificação
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector / Transparent Glass

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W / 30 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Recessed

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasnail
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África