Publicar produtos
EAE Lighting -- SROUND V.3
EAE Lighting -- SROUND V.3
EAE Lighting -- SROUND V.3
    EAE Group
    Arquivado

    EAE Lighting -- SROUND V.3

    Sround V3, which shows maximum resistance to the challenging conditions of industrial facilities with its aluminum body; meets the lighting needs of different height production facilities with a wide lumen range of 9000 ~ 25400. With its armature efficiency reaching 177lm / W, arena / low bay and asymmetric optical angle options, it provides ideal lighting for industrial environment conditions where high performance is expected.

    Especificação
    • Housing               :              SW 306G painted aluminium injection housing

      Optic     :              Miro silver reflector

      Diffuser                              Tempered transparent glass / Tempered sanded glass

      Power   :             

      52 W / 67 W / 80 W / 90 W / 113 W / 134 W / 160 W / 163 W

      Light Source       :              Mid Power LED

      Input Voltage    :              220 – 240V AC

      IP           :              IP65

      CRI         :              > 80

      Installation         :              Surface mounted / pendant

      Color     :              SW 306G

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasround_v3
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosHigh Bay - Low Bay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring