Publicar produtos
EAE Lighting - BİSTA
EAE Group

EAE Lighting - BİSTA

Traduzido por Google,
Com design em formatos redondo e quadrado, a BISTA YV SBT é a escolha ideal para iluminação de destaque com seu corpo fixo. Graças à sua fonte de luz profunda, minimiza o ofuscamento que pode ocorrer no ambiente e maximiza o conforto visual.
Especificação
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 40° / 60°

    Optical Cover: Transparent Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W / 28 W / 36 W

    Lumen Value: 2420 lm / 3330 lm / 4175 lm

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Recessed Mounted

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabista
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África