Publicar produtos
EAE Lighting - PIXA
EAE Lighting - PIXA
    EAE Group

    EAE Lighting - PIXA

    Traduzido por Google,
    A PIXA MIDI está disponível em duas configurações de corpo diferentes. Utilizando fontes de luz LED, a PIXA MINI é uma luminária inovadora, energeticamente eficiente e que minimiza os custos de manutenção graças à sua longa vida útil. Devido à sua fonte de luz posicionada em profundidade, ela emite uma luz nítida sem criar ofuscamento. Dependendo do projeto de iluminação, oferece opções de temperatura de cor de 2700K a 6500K.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Housing

      Optical: Reflector

      Optical Angles: 15° / 30° / 45° / 60°

      IP Grade: IP20

      Impact Resistance (IK): IK03

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power Consumption: 20 W / 27 W

      Light Source: COB LED

      Correlated Color Temperature (CCT): 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

      Color Rendering Index (CRI): >80 / >90

      Operating Temperature Range: -5 °C / +35 °C

      Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

      Mounting Type: Recessed Mounted / Plasterboard

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapixa
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosDownlight / Spotlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África
    Afghanistan
    Albania
    Argentina
    Australia
    Canada
    Algeria
    Armenia
    Austria
    Brasil
    New Zealand
    Mexico
    Cameroon
    Azerbaijan
    Belarus
    Chile
    Papua New Guinea
    United States
    Chad
    Bahrain
    Belgium
    Democratic Republic of the Congo
    Bangladesh
    Bosnia and Herzegovina
    Egypt
    Cambodia
    Bulgaria
    Ethiopia
    China
    Croatia
    Ghana
    Georgia
    Cyprus
    Kenya
    India
    Czech Republic
    Libya
    Indonesia
    Denmark
    Morocco
    Iran
    Estonia
    Niger
    Iraq
    Finland
    Nigeria
    Israel
    France
    South Africa
    Japan
    Germany
    South Sudan
    Jordan
    Greece
    Sudan
    Kazakhstan
    Hungary
    Tanzania
    Kuwait
    Iceland
    Tunisia
    Kyrgyzstan
    Ireland
    Lebanon
    Italy
    Malaysia
    Latvia
    Mongolia
    Lithuania
    Oman
    Luxembourg
    Pakistan
    Macedônia do Norte
    Philippines
    Moldova
    Qatar
    Montenegro
    Saudi Arabia
    Netherlands
    Singapore
    Norway
    South Korea
    Poland
    Syria
    Portugal
    Taiwan
    Romania
    Tajikistan
    Russia
    Thailand
    Serbia
    Turkmenistan
    Slovakia
    Turquia
    Slovenia
    United Arab Emirates
    Spain
    Uzbekistan
    Sweden
    Vietnam
    Switzerland
    Yemen
    Ukraine
    United Kingdom