Publicar produtos
EAE Lighting - TORIA
EAE Lighting - TORIA
    EAE Group

    EAE Lighting - TORIA

    Traduzido por Google,
    A TORIA é perfeita para todos os interiores que não necessitam de qualquer requisito de proteção IP, graças às suas dimensões compactas e à distribuição de luz homogênea.
    Especificação
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing

      Diffuser: Opal Diffuser

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 15 W / 24 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +50 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface Mounted

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatoria
    • Familia de productoEAE Lighting
    • Grupo de produtosLinear Etanj
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Sul Oceânia América do Norte África