Publicar produtos
Adjustable Post Wire Wall Mounts

Adjustable Post Wire Wall Mounts

Traduzido por Google,

Características de design e construção

• Oferecido como unidades pré-embaladas*** ou como componentes individuais.
• Altura da prateleira ajustável em incrementos de uma polegada.
• Montagem superior e inferior positiva com suporte central.
• Unidades disponíveis em cromo, epóxi verde Valu-Gard® ou acabamento em aço inoxidável.
• Prateleiras de arame Eagle opcionais** (vendidas separadamente) apresentam design QuadTruss® patenteado (patente nº 5.390.803), tornando as prateleiras até 25% mais fortes e fornecendo uma borda de retenção para maior estabilidade e retenção do produto

Oferecido como unidades pré-embaladas “End” e “Mid”***
• As unidades finais*** consistem em dois postes, suportes de prateleira simples e suportes de postes.
• As unidades intermediárias*** consistem em um poste, suportes de prateleira duplos e suportes de poste.
• O número de suportes de prateleira depende da altura do poste: Uma unidade com poste de 14˝ (356mm) tem uma fileira de suportes, uma unidade com
Postes de 33˝ (838mm) têm duas fileiras de suportes e assim por diante.
• Se o conjunto de parede tiver apenas uma prateleira, encomende apenas uma unidade final; se o conjunto de parede tiver duas prateleiras, peça uma unidade final e uma unidade intermediária; se o conjunto de parede tiver três prateleiras, peça uma unidade final e duas unidades intermediárias, etc.

Oferecidos como componentes individuais

• Projetado para permitir a mistura de larguras de prateleira ou personalização de unidades para atender às necessidades de especificação.
• Suportes finais, suportes intermediários, postes e suporte central para postes disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg02_11
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosShelving
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniclassFood Service Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States