Publicar produtos
Eagle Table Mounted Pot Rack

Eagle Table Mounted Pot Rack

Traduzido por Google,
Montado em Mesa
  • Os racks são de construção de barra tripla.
  • Contraventamento ajustável de frente para trás, além de prateleira inferior ajustável.
  • 1-5/8? Os suportes tubulares de aço inoxidável (41 mm) se estendem através do tampo da mesa e são fixados na prateleira inferior ajustável. Unidades 108? (2743mm) e mais longos têm três suportes.
  • Fornecido com ganchos de pote de duas pontas.
  • Disponível em aço inoxidável ou alumínio.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg10_12tm
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosPot Racks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha