Publicar produtos
Spec-Master® Demo Tables and Ceiling Mounted Demo Mirrors

Spec-Master® Demo Tables and Ceiling Mounted Demo Mirrors

Traduzido por Google,
Tabelas de demonstração
  • Tampo da mesa:
    • 14 calibre tipo 304 de aço inoxidável.
    • 36" (914mm) de largura.
    • Borda de balcão marinho em todos os lados.
    • Reforçado com canais de chapéu soldados.
  • Prateleira inferior
    • Aço inoxidável de calibre pesado.
    • Ajustável.
  • Pernas
    • Aço inoxidável resistente.
    • 1-5/8" (41mm) de diâmetro.
    • Reforços de aço inoxidável.
    • Pés de bala de aço inoxidável ajustáveis.
Espelhos de demonstração montados no teto
  • Postes de aço inoxidável de calibre 16 de 1-5/8" (41 mm) de diâmetro (o comprimento dos postes deve ser especificado ao fazer o pedido).
  • Par de placas de aço inoxidável de calibre pesado.
  • Hardware incluído.
Espelho—em todas as unidades
  • 24-1/4" (616mm) de largura.
  • Acrílico.
  • Suportado em enquadramento de inclinação.
  • Botão de travamento em cada lado.

Opções/Acessórios (apenas para tabelas de demonstração)
  • Conjuntos de gavetas
  • Rodízios
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg10_17
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosDemo Tables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha