Publicar produtos
Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash

Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash

Traduzido por Google,
Características
  • Design totalmente soldado.
  • Disponível com frente aberta, portas deslizantes ou portas articuladas.
  • As portas são de aço inoxidável 430 tipo calibre 20.
  • Tampo polido mecanicamente para acabamento acetinado.
  • A parte superior é de aço inoxidável 304 de calibre 14 reforçado com um suporte de canal de “chapéu” de comprimento total.
  • O corpo é de aço inoxidável 430 de calibre pesado.
  • Insonorizado entre a parte superior e o quadro.
  • Pernas de aço inoxidável tipo 304 de 1-5/8" (42 mm) de diâmetro.
  • Pés de aço inoxidável ajustáveis de 1" (25 mm).
  • Aro laminado sanitário de 1-1/2" (38mm) na frente.
  • 4-1/2" (114mm) backsplash na parte traseira.
  • Borda quadrada nas extremidades para ajuste nivelado.
  • Prateleira central fixa opcional disponível. Para fazer o pedido, adicione o sufixo “-CS” ao número do modelo. Exemplo: OB2436SE-BS-CS

Opções / Acessórios
  • Fechadura (para unidades com portas)
  • Rodízios*
  • Prateleira
  • Prateleira central
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg10_32
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosEnclosed Worktables
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

América do Norte
United States