Publicar produtos
Utility Shelves

Utility Shelves

Traduzido por Google,
Características de design e construção
  • 16 calibre tipo 304 de aço inoxidável.
  • Mop cabides e ganchos são rebitados na frente da prateleira.
  • Disponível em comprimentos de 24", 36" e 48" (610, 914 e 1219 mm).
  • A largura padrão é de 8" (203 mm).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeagle-group-eg20_02
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de produtosMop Sink Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha

Disponibilidade da região

América do Norte
United States