Publicar produtos
Slim Shower Head - Ø 400 mm
Slim Shower Head - Ø 400 mm

    Slim Shower Head - Ø 400 mm

    Traduzido por Google,
    Chuveiro Fino ECA
    Especificação
    • • Shower head size: Ø 400 mm • Spray type: Rain • Lime crusher • Fully chrome-plated stainless steel shower head • Installation connection group from the ceiling is included • Flow rate: 15.4 l/min • Connection: G 1/2" (DN15) • Localization product codes are available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102145016EX
    • Familia de productoE.C.A. Shower Heads
    • Grupo de produtosShower Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)144
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures